Ausschreibungstext fr Seitenwand abschliebar


Seitenwand abschliebar



Aus verwindungssteifem 1,5 mm Stahlblech,

abnehmbar, mit aufgeschumter Dichtung.

Elektrophoretisch tauchgrundiert

und mit Polyester Pulver RAL 7035

pulverbeschichtet.



fr Schrankmae: H: 1000 x T: 600 mm.

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Seitenwand abschliebar   DK 7415235
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________