Ausschreibungstext fr Seitenwand abschliebar


Seitenwand abschliebar



Aus verwindungssteifem 1,5 mm Stahlblech, abnehmbar,

mit aufgeschumter Dichtung. Elektrophoretisch

tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035

pulverbeschichtet.

fr Schrankmae: H: 2200 x T: 800 mm.

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Seitenwand abschliebar   DK 7428235
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________