Ausschreibungstext fr Patch-Panel 482,6 mm (19") 1 HE


Patch-Panel 482,6 mm (19") 1 HE



Patch-Panel 482,6 mm (19") 1 HE,



zum Einbau von 16 LWL-Kupplungen F-SMA 6,5 mm, incl.

Befestigungsvorrichtung zur Aufnahme von

Kabelabfangvorrichtungen.

Ausfhrung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel 482,6 mm (19") 1 HE   DK 7432035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
