Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19")-Gestell, 45 HE


482,6 mm (19")-Gestell, 45 HE





verwindungssteifer Profilrahmen, verschweit,

aus 2 mm Stahlblech, mit integrierter 482,6 mm (19")

-Lochung sowie Rund- und Vierkantlochungen

im 44,45 mm (HE-Raster) zur Aufnahme von

Verkabelungssystemen und 482,6 mm (19")

-Komponenten. Das Gestell ist auf einem gekantetem

Stahlblechsockel mit Zink-Druckguss-Fen im

Raster von 50 mm tiefenverstellbar. Der Sockel

bietet die Aufnahmemglichkeit einer zweiten

482,6 mm (19")-Befestigungsebene, eine Mglich-

keit zur Bodenverankerung und Befestigungs-

mglichkeiten fr Nivellierfe und Rollen.

Unbegrenzt anreihbar

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

Mae: Gestellhhe 2122 mm, 45 HE,

Sockel: BxT: 550 x 750 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19")-Gestell, 45 HE   DK 7445000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
