Ausschreibungstext fr LWL-Kleinverteiler aus Polycarbonat


LWL-Kleinverteiler aus Polycarbonat



LWL-Kleinverteiler aus glasfaserverstrktem Polycarbonat zur Aufnahme

von zwei Spleikassetten und zwei Patch-Panels

fr maximal 24 Fasern. Auf einer Montageplatte mit integriertem

Verdrehschutz werden zwei Spleikassetten mit einer

Breite von 92 - 120 mm aufgenommen. Eine Trennplatte mit Kammleiste zur

Kabelabfangung deckt die Spleikassette ab,

auf der Trennplatte knnen zwei Patch-Panels mit je zwlf Einbaupltzen

fr LWL-Kupplingen befestigt werden. Im LWL-Kleinverteiler

sind Vorprgungen fr Kabelverschraubungen (12 x PG 7 und 1 x PG 16)

integriert, passende Kabelverschraubungen liegen

bei. Im Gehusedeckel ist eine umlaufend eingeschumte PU-Dichtung, der

Deckel wird mit zwei Deckelschrauben mit Plombiermglichkeit



Material: Polycarbonat, glasfaserverstrkt

Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Schutzart entspricht IP 66 nach EN 60 529.



Abmessungen: B: 180 mm H: 254 mm T: 90 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: LWL-Kleinverteiler aus Polycarbonat   DK 7451000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
