Ausschreibungstext fr LWL-Kleinverteiler


LWL-Kleinverteiler



LWL-Kleinverteiler aus 1,5 mm Stahlblech, zweiteiliges Gehuse, bestehend aus Wandteil und Abdeckhaube, zur Aufnahme

von 48 Glasfasern. Wandteil mit Befestigungsbohrungen zur Wandmontage, mit einer Spleikassettenhalterung zur Aufnahme

von vier Spleikassetten. Mit zwei Brstenleisten oben und unten zur Kabeleinfhrung, zwei montierten Kammleisten oben

und unten zur Zugentlastung und elf Rangierbgel zur systemgerechten Fhrung der Kabel. Im LWL-Kleinverteiler knnen

zwei Patch-Panels mit je 24 Einbaupltzen fr LWL-Kupplungen befestigt werden. Wird der Wandverteiler ohne Patch-Panels

verwendet kann eine weitere Spleikassettenhalterung fr vier Spleikassetten aufgenommen werden, die maximale Spleikassettenaufnah

erhht sich auf 16. Die Abdeckhaube besitzt eine Einhngevorrichtung und zwei gegen Sicherheitsschlieungen austauschbare



Material Stahlblech

Lackierung: elektrophorese tauchgrundiert und lackiert in RAL 7035, auen struktur.



Abmessungen: B: 500 x H: 500 x T: 120 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: LWL-Kleinverteiler   DK 7452035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
