Ausschreibungstext fr LWL-Kleinverteiler


LWL-Kleinverteiler



LWL-Kleinverteiler aus 1,5 mm Stahlblech, zweiteiliges Gehuse, bestehend aus Wandteil und Abdeckhaube, zur Aufnahme

von 96 Glasfasern. Wandteil mit Befestigungsbohrungen zur Wandmontage, mit zwei Spleikassettenhalterungen zur Aufnahme

von jeweils vier Spleikassetten. Mit zwei Brstenleisten oben und unten zur Kabeleinfhrung, zwei montierten Kammleisten

oben und unten zur Zugentlastung und 16 Rangierbgel zur systemgerechten Fhrung der Kabel. Im LWL-Kleinverteiler knnen

vier Patch-Panels mit je 24 Einbaupltzen fr LWL-Kupplungen befestigt werden. Wird der Wandverteiler ohne Patch-Panels

verwendet knnen zwei weitere Spleikassettenhalterung fr je vier Spleikassetten aufgenommen werden, die maximale

Spleikassettenaufnahme erhht sich auf 32. Die Abdeckhaube besitzt eine Einhngevorrichtung und zwei gegen Sicherheitsschlieungen



Material Stahlblech

Lackierung: elektrophorese tauchgrundiert und lackiert in RAL 7035, auen struktur.



Abmessungen: B: 500 x H: 900 x T: 120 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: LWL-Kleinverteiler   DK 7453035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
