Ausschreibungstext fr LWL-Kleinverteiler


LWL-Kleinverteiler



LWL-Kleinverteiler aus 1,5 mm Stahlblech, zur

Aufnahme von 48 Glasfasern, mit Flanschplatten

seitlich links und rechts sowie unten zur

Kabeleinfhrung, mit einer Montageplatte mit

Spleikassettenhalterung und Aufnahmemglichkeit von

vier Patch-Panels, mit Tr aus 2 mm Stahlblech mit

einem Vorreiberverschlu und Doppelbarteinsatz,

austauschbar gegen Knebelgriff mit

Sicherheitsschlieung, Transchlag rechts, auf links

wechselbar. Sieben Kabelfhrungsbgel (70 x 44 mm)

auf dem Gehuseboden nehmen den Faservorrat auf. Eine

Kabelabfangschiene sorgt fr Zugentlastung. Auf der

ber dem Faservorrat befindlichen Montageplatte

knnen auf der Spleikassettenhalterung bis zu vier

Spleiboxen aufgenommen werden. Sechs

Kabelfhrungsbgel (70 x 44 mm) ermglichen die

systemgerechte Kabelfhrung. Auf der Montageplatte

befinden sich vier Aufnahmefelder fr Patch-Panels.



Schutzart entspricht IP 55 nach EN 60 529.



Material: Stahlblech

Lackierung: elektrophorese-tauchgrundiert und

lackiert in RAL 7035, auen Struktur.



Abmessungen: B: 400 x H: 500 x T: 155 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: LWL-Kleinverteiler   DK 7454000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
