Ausschreibungstext fr Gertebden fr 600 mm breite Netzwerkschrnke


Gertebden fr 600 mm breite Netzwerkschrnke



Gertebden fr 600 mm breite Netzwerkschrnke

Ausfhrung: max. Belastung 100 kg



Gertebden, BxT 471 x 400 mm, in 2 mm starker Stahlblechausfhrung; zum

Einbau in 600 mm breite Netzwerkschrnke.

Zur Vermeidung von Wrmestaus sind die Gertebden gelocht. Die

Gertebden knnen mit maximal 100 kg belastet werden.

Die Gerteboden sind in Netzwerkschrnken mit DIN-Marasterung im 25 mm

Raster hhenverstellbar, in Netzwerkschrnken

mit Aluminium-Rahmenkonstruktion stufenlos hhenverstellbar.



Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

Abmessungen: BxT 471 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gertebden fr 600 mm breite Netzwerkschrnke   DK 7464035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
