Ausschreibungstext fr Gertebden fr 600 mm breite Netzwerkschrnke


Gertebden fr 600 mm breite Netzwerkschrnke



Gertebden in 2 mm starker Stahlblechausfhrung, zum Einbau in 600 mm

breite Netzwerkschrnke. Zur Vermeidung von

Wrmestaus sind die Gertebden gelocht. Die Gertebden knnen mit

maximal 100 kg belastet werden. Die Gertebden

sind in Netzwerkschrnken mit DIN-Marasterung im 25 mm Raster

hhenverstellbar, in Netzwerkschrnken mit Aluminium-Rahmenkonstrukti



Material: Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



Abmessungen: BxT 471 x 700 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gertebden fr 600 mm breite Netzwerkschrnke   DK 7466735
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
