Ausschreibungstext fr Spleibox


Spleibox

482,6 mm (19") mit Teleskopauszug,

abschlieb.,RAL 7035





LWL-Spleibox fr 482,6 mm (19")-Montage 2 HE  dient zur

Aufnahme von bis zu 4 Spleikassetten und kann in jedem

Netzwerkverteiler mit 482,6 mm (19")-Befestigungsebene

als LWL-Endabschluss bzw. -Verteiler eingesetzt werden.

Der optimale  Zugang zu den Spleikassetten wird durch

Teleskopauszug ermglicht.  Die variable

Kassettenaufnahme erlaubt den verdrehsicheren Einbau

aller gngigen Spleikassetten. Die an der Front

angebrachte  Sicherheitsschlieung schtzt vor

unberechtigtem Zugriff.  Der hintere Bereich der

Spleibox ist fr die Kabeleinfhrung komplett  offen,

als Staubschutz dient ein Gummiklemmprofil.

Kabelabfangmglichkeit mit zwei Zugentlastungsklemmen

sowie die  Kabelfhrungsklipse fr den Faservorrat

ermglichen  eine systemgerechte LWL-Verkabelung.



Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Spleibox   DK 7470535
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
