Ausschreibungstext fr Energy-Box 482,6 mm / 19"


Energy-Box 482,6 mm / 19"





Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7032

Abmessungen (B x H x T): 483 mm x 133 mm x 0 mm



VE = 1 ST.



Fabrikat: Rittal
Typ: Energy-Box 482,6 mm / 19"   DK 7480000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
