Ausschreibungstext fr Gertebden fr 800 mm breite Netzwerkschrnke


Gertebden fr 800 mm breite Netzwerkschrnke



Gertebden fr 800 mm breite Netzwerkschrnke

Ausfhrung: max. Belastung 100 kg



Gertebden, BxT 671 x 600 mm, in 2 mm starker Stahlblechausfhrung; zum Einbau in 800 mm breite Netzwerkschrnke.

Zur Vermeidung von Wrmestaus sind die Gertebden gelocht. Die Gertebden knnen mit maximal 100 kg belastet werden.

Die Gerteboden sind in Netzwerkschrnken mit DIN-Marasterung im 25 mm Raster hhenverstellbar, in Netzwerkschrnken

mit Aluminium-Rahmenkonstruktion stufenlos hhenverstellbar.



Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035.

Abmessungen: BxT 671 x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gertebden fr 800 mm breite Netzwerkschrnke   DK 7486035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
