Ausschreibungstext fr Gertebden fr 800 mm breite Netzwerkschrnke


Gertebden fr 800 mm breite Netzwerkschrnke



Gertebden in 2 mm starker Stahlblechausfhrung, zum Einbau in 800 mm breite Netzwerkschrnke. Zur Vermeidung von

Wrmestaus sind die Gertebden gelocht. Die Gertebden knnen mit maximal 100 kg belastet werden. Die Gertebden

sind in Netzwerkschrnken mit DIN-Marasterung im 25 mm Raster hhenverstellbar, in Netzwerkschrnken mit Aluminium-Rahmenkonstrukti



Material: Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



Abmessungen: BxT 671 x 700 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gertebden fr 800 mm breite Netzwerkschrnke   DK 7486735
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
