Ausschreibungstext fr Anreihverbinder


Anreihverbinder



Zum Verbinden von zwei 482,6 mm (19")-Gestellen.

Die Profilrahmen der 482,6 mm (19")-Gestelle

werden mit diesem Anreihverbinder

fest verbunden.

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Anreihverbinder   DK 7494000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
