Ausschreibungstext fr Winkel, 482,6 mm (19") fr 600 mm breite Netzwerkschrnke


Winkel, 482,6 mm (19") fr 600 mm breite Netzwerkschrnke



Befestigungswinkel zum Einbau von Profilschienen im

HE-Raster oder T-Nut-Profilschienen in 600 mm breite

Netzwerkschrnke.



Material: Stahlblech, 3 mm, 2fach gekantet

Lackierung: RAL 7032



Fabrikat: Rittal
Typ: Winkel, 482,6 mm (19") fr 600 mm breite Netzwerkschrnke   DK 7496000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
