Ausschreibungstext fr Winkel, 482,6 mm (19") fr 800 mm breite


Winkel, 482,6 mm (19") fr 800 mm breite

Netzwerkschrnke



Befestigungswinkel zum Einbau von Profil-

schienen im HE-Raster oder T-Nut-Profilschienen

in 800 mm breite Netzwerkschrnke

seitlich links oder rechts.



Material: Stahlblech, 3 mm, 2fach gekantet

Lackierung: RAL 7032



Fabrikat: Rittal
Typ: Winkel, 482,6 mm (19") fr 800 mm breite   DK 7497000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
