Ausschreibungstext fr Winkel, 482,6 mm (19") fr 800 mm


Winkel, 482,6 mm (19") fr 800 mm

breite Netzwerkschrnke



Befestigungswinkel zum mittigen Einbau

von Profilschienen im HE-Raster oder T-Nut-

Profilschienen in 800 mm breite Netzwerk-

schrnke.



Material: Stahlblech, 3 mm, 2fach gekantet

Lackierung: RAL 7032 oder RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Winkel, 482,6 mm (19") fr 800 mm   DK 7498000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
