Ausschreibungstext fr Kompaktes 482,6 mm (19")-Gehuse


Kompaktes 482,6 mm (19")-Gehuse



fr kleine Netzwerke Universell

als Wand-, Untertisch- oder Desktopgehuse

einsetzbar.



Lieferumfang: 482,6 mm (19")-Gehuse, 5 HE, mit je

einer Befestigungsebene vorne und hinten. Sichttr

vorne, eine Seitenwand feststehend, eine gesteckt,

abnehmbar, Rckwand gesteckt, abnehmbar, mit ffnung

zur Kabeleinfhrung, vorbereitet zur Aufnahme einer

Lftereinheit. Sichttr, Seiten- und Rckwand mit

Sicherheitsschlieung 12321. Dach und Boden mit

Lftungsschlitzen und Cut-out-Prgungen zur

Kabeleinfhrung. 4 St. Kunststofffe, selbstklebend,

beigelegt.



Material: Stahlblech, Sichtscheibe ESG 3 mm



Farbe: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Kompaktes 482,6 mm (19")-Gehuse   DK 7501000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
