Ausschreibungstext fr Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-Ebene


Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-Ebene





Gehuse:

6 HE Wandverteiler, bestehend aus Wandteil und

Gehusehaube mit Sichttr. Wandteil: Wandmontageplatte

mit vormontierten Montagewinkeln links und rechts,

Montagewinkel zur Befestigung zlliger oder metrischer

Profilschienen, und zur Aufnahme von

Kabelfhrungszubehr, mit Ausschnitten zur

Kabelfhrung. Ein Satz 482,6 mm (19")-Profilschienen an

Montagewinkeln verschraubt, stufenlos

tiefenverstellbar. Eine 400 mm breite Hammerkopfschiene

zur Kabelabfangung mit Kabelbindern, am Wandteil

montiert. Vier Bohrungen zur direkten Wandmontage oder

mittels optionaler Wandbefestigungshalter. Gehusehaube

mit seitlichen Lftungsschlitzen fr passive Belftung,

mit Sicherheitsschlieungen 12321 seitlich links und

rechts. ffnungen zur Kabeleinfhrung im hinteren

Bereich oben und unten, mit Brsteneinstzen abgedeckt.

Fronttr mit Sicherheitsschlieung 12321, mit

eingesetzter Sichtscheibe.

Material:

Wandteil, Gehusehaube, Fronttr aus Stahlblech,

Sichtscheibe ESG 3mm

Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese-tauchgrundiert, lackiert RAL 7035

Abmessungen (B x H x T):

600 x 362 x 300 mm / (6 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-Ebene   QB 7502013
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
