Ausschreibungstext fr Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-Ebene


Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-Ebene





Gehuse:

6 HE Wandverteiler, bestehend aus Wandteil und

Gehusehaube mit Sichttr.

Wandteil: Wandmontageplatte mit vormontierten

Montagewinkeln links und rechts, Montagewinkel zur

Befestigung zlliger oder metrischer Profilschienen,

und zur Aufnahme von Kabelfhrungszubehr, mit

Ausschnitten zur Kabelfhrung. Ein Satz 482,6 mm (19")

-Profilschienen an Montagewinkeln verschraubt,

stufenlos tiefenverstellbar. Eine 400 mm breite

Hammerkopfschiene zur Kabelabfangung mit Kabelbindern,

am Wandteil montiert. Vier Bohrungen zur direkten

Wandmontage oder mittels optionaler

Wandbefestigungshalter. Gehusehaube mit seitlichen

Lftungsschlitzen fr passive Belftung, mit

Sicherheitsschlieungen 12321 seitlich links und

rechts. ffnungen zur Kabeleinfhrung im hinteren

Bereich oben und unten, mit Brsteneinstzen abgedeckt.

Fronttr mit Sicherheitsschlieung 12321, mit

eingesetzter Sichtscheibe.

Material:

Wandteil, Gehusehaube, Fronttr aus Stahlblech,

Sichtscheibe ESG 3mm

Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese-tauchgrundiert, lackiert RAL 7035

Abmessungen (B x H x T):

600 x 362 x 600 mm / (6 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-Ebene   QB 7502016
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
