Ausschreibungstext fr Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-Ebene


Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-Ebene





Gehuse:

12 HE Wandverteiler, bestehend aus Wandteil und

Gehusehaube mit Sichttr.

Wandteil: Wandmontageplatte mit vormontierten

Montagewinkeln links und rechts, Montagewinkel

zur Befestigung zlliger oder metrischer Profil-

schienen, und zur Aufnahme von Kabelfhrungs-

zubehr, mit Ausschnitten zur Kabelfhrung.

Ein Satz 482,6 mm (19")-Profilschienen an Montage-

winkeln verschraubt, stufenlos tiefenverstellbar.

Eine 400 mm breite Hammerkopfschiene zur Kabel-

abfangung mit Kabelbindern, am Wandteil montiert.

Vier Bohrungen zur direkten Wandmontage oder

mittels optionaler Wandbefestigungshalter.

Gehusehaube mit seitlichen Lftungsschlitzen fr

passive Belftung, mit Sicherheitsschlieungen

12321 seitlich links und rechts.

ffnungen zur Kabeleinfhrung im hinteren Bereich

oben und unten, mit Brsteneinstzen abgedeckt.

Fronttr mit Sicherheitsschlieung 12321, mit

eingesetzter Sichtscheibe.



Material:

Wandteil, Gehusehaube, Fronttr aus Stahlblech,

Sichtscheibe ESG 3mm



Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese-tauchgrundiert, lackiert RAL 7035



Abmessungen (B x H x T):

600 x 628 x 500 mm / (12 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-Ebene   QB 7502035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
