Ausschreibungstext fr Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-Ebene


Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-Ebene





Gehuse: 12 HE Wandverteiler, bestehend aus Wandteil

und Gehusehaube mit Sichttr. Wandteil:

Wandmontageplatte mit vormontierten Montagewinkeln

links und rechts, Montagewinkel zur Befestigung

zlliger oder metrischer Profil- schienen, und zur

Aufnahme von Kabelfhrungszubehr, mit Ausschnitten

zur Kabelfhrung. Ein Satz 482,6 mm (19")-Profilschienen an

Montagewinkeln verschraubt,

stufenlos tiefenverstellbar. Eine 400 mm breite

Hammerkopfschiene zur Kabelabfangung mit

Kabelbindern, am Wandteil montiert. Vier Bohrungen

zur direkten Wandmontage oder mittels optionaler

Wandbefestigungshalter. Gehusehaube mit seitlichen

Lftungsschlitzen fr passive Belftung, mit

Sicherheitsschlieungen 12321 seitlich links und

rechts. ffnungen zur Kabeleinfhrung im hinteren

Bereich oben und unten, mit Brsteneinstzen

abgedeckt. Fronttr mit Sicherheitsschlieung 12321,

mit eingesetzter Sichtscheibe.

Material:

Wandteil, Gehusehaube, Fronttr aus Stahlblech,

Sichtscheibe ESG 3mm

Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese-tauchgrundiert, lackiert RAL 7035

Abmessungen (B x H x T):

600 x 628 x 500 mm / (12 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-Ebene   QB 7502036
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
