Ausschreibungstext fr Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-Aufnahmeebene, 18 HE


Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-Aufnahmeebene, 18 HE



Gehuse:

18 HE Wandverteiler aus Stahlblech, bestehend aus einem Wandteil und einer Gehusehaube.

Wandteil mit Wandmontageplatte und vormontierten Montagewinkeln links und rechts. Aufnahmemglichkeit an den Montagewinkeln

fr zllige oder metrische Profilschienen.  Rasterlochungen an den Montagewinkeln zur Tiefenverstellung der Profilschienen

im 25 mm Raster  und zur Aufnahme von Kabelfhrungszubehr. Montagewinkel mit Langlochausschnitten zur Kabelfhrung.

Ein Satz 482,6 mm (19")-Profilschienen am Montagewinkel verschraubt, stufenlos tiefenverstellbar. Eine 400 mm breite

Kombischiene zur Kabelabfangung per Kabelschellen und Kabelbindern am Wandteil befestigt. Brstenleisten zur Kabeleinfhrung

oben und unten. Vier Befestigungsbohrungen zur direkten Wandmontage oder zur Montage von Wandbefestigungshaltern.



Fronttr mit Stahlblechrahmen und Einscheibensicherheitsglas. Mit Sicherheitsschlieungen an der Fronttr, sowie seitlich

links und rechts. Boden und Deckschale der Gehusehaube mit seitlichen Lftungsschlitzen fr die Wrmeabfhrung durch

Konvektion. Brsteneinsatz zur Kabeleinfhrung oben und unten.



Material:

Wandteil aus 2 mm Stahlblech, Gehusehaube 1 mm Stahlblech, Fronttr aus Stahlblech.



Oberflchenausfhrung:

Lackierung: RAL 7035, elektrophorese-tauchgrundiert, auen Struktur



Abmessungen (B x H x T): 600 x 895 (18 HE) x 300 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-Aufnahmeebene, 18 HE   QB 7502053
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
