Ausschreibungstext fr Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-Ebene


Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-Ebene



Gehuse:

21 HE Wandverteiler, bestehend aus Wandteil und

Gehusehaube mit Sichttr.

Wandteil: Wandmontageplatte mit vormontierten

Montagewinkeln links und rechts, Montagewinkel

zur Befestigung zlliger oder metrischer

Profilschienen, und zur Aufnahme von

Kabelfhrungszubehr, mit Ausschnitten zur

Kabelfhrung.

Ein Satz 482,6 mm (19")-Profilschienen an Montagewinkeln

verschraubt, stufenlos tiefenverstellbar.

Eine 400 mm breite Hammerkopfschiene zur Kabelabfangung

mit Kabelbindern, am Wandteil montiert.

Vier Bohrungen zur direkten Wandmontage oder

mittels optionaler Wandbefestigungshalter.

Gehusehaube mit seitlichen Lftungsschlitzen

fr passive Belftung, mit Sicherheitsschlieungen

12321 seitlich links und rechts.

ffnungen zur Kabeleinfhrung im hinteren Bereich

oben und unten, mit Brsteneinstzen abgedeckt.

Fronttr mit Sicherheitsschlieung 12321, mit

eingesetzter Sichtscheibe.

Material:

Wandteil, Gehusehaube, Fronttr aus Stahlblech,

Sichtscheibe ESG 3mm

Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese-tauchgrundiert, lackiert RAL 7035

Abmessungen (B x H x T):

600 x 1028 x 600 mm / (21 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-Ebene   QB 7502066
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
