Ausschreibungstext fr Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-


Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-

Aufnahmeebene, 6 HE



Gehuse:

6 HE Wandverteiler aus Stahlblech, bestehend aus

einem Wandteil und einer Gehusehaube. Wandteil mit

Wandmontageplatte und vormontierten Montagewinkeln

links und rechts. Aufnahmemglichkeit an den

Montagewinkeln fr zllige oder metrische

Profilschienen.  Rasterlochungen an den

Montagewinkeln zur Tiefenverstellung der

Profilschienen im 25 mm Raster  und zur Aufnahme von

Kabelfhrungszubehr. Montagewinkel mit

Langlochausschnitten zur Kabelfhrung. Ein Satz 482,6

mm (19")-Profilschienen am Montagewinkel verschraubt,

stufenlos tiefenverstellbar. Eine 400 mm breite

Kombischiene zur Kabelabfangung per Kabelschellen und

Kabelbindern am Wandteil befestigt. Brstenleisten

zur Kabeleinfhrung oben und unten. Vier

Befestigungsbohrungen zur direkten Wandmontage oder

zur Montage von Wandbefestigungshaltern.



Fronttr aus Stahlblech. Mit Sicherheitsschlieungen

an der Fronttr, sowie seitlich links und rechts.

Boden und Deckschale der Gehusehaube mit seitlichen

Lftungsschlitzen fr die Wrmeabfhrung durch

Konvektion. Brsteneinsatz zur Kabeleinfhrung oben

und unten.



Material: Wandteil aus 2 mm Stahlblech, Gehusehaube

1 mm Stahlblech, Fronttr aus Stahlblech.



Oberflchenausfhrung: Lackierung: RAL 7035,

elektrophorese-tauchgrundiert, auen Struktur



Abmessungen (B x H x T): 600 x 362 (6 HE) x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-   QB 7502116
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
