Ausschreibungstext fr Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-Ebene


Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-Ebene





Gehuse:

12 HE Wandverteiler, bestehend aus Wandteil und

Gehusehaube mit Fronttr.

Wandteil: Wandmontageplatte mit vormontierten

Montagewinkeln links und rechts, Montagewinkel zur

Befestigung zlliger oder metrischer Profilschienen,

und zur Aufnahme von Kabelfhrungszubehr, mit

Ausschnitten zur Kabelfhrung.

Ein Satz 482,6 mm (19")-Profilschienen an Montage-

winkeln verschraubt, stufenlos tiefenverstellbar.

Eine 400 mm breite Hammerkopfschiene zur Kabelab-

fangung mit Kabelbindern, am Wandteil montiert.

Vier Bohrungen zur direkten Wandmontage oder

mittels optionaler Wandbefestigungshalter.

Gehusehaube mit seitlichen Lftungsschlitzen fr

passive Belftung, mit Sicherheitsschlieungen

12321 seitlich links und rechts.

ffnungen zur Kabeleinfhrung im hinteren Bereich

oben und unten, mit Brsteneinstzen abgedeckt.

Fronttr einteilig, geschlossen, mit Sicherheits-

schlieung 12321.



Material:

Wandteil, Gehusehaube, Fronttr aus Stahlblech



Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese-tauchgrundiert, lackiert RAL 7035



Abmessungen (B x H x T):

600 x 628 x 600 mm / (12 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-Ebene   QB 7502136
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
