Ausschreibungstext fr Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-


Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-

Aufnahmeebene, 18 HE



Gehuse: 18 HE Wandverteiler aus Stahlblech,

bestehend aus einem Wandteil und einer Gehusehaube.

Wandteil mit Wandmontageplatte und vormontierten

Montagewinkeln links und rechts. Aufnahmemglichkeit

an den Montagewinkeln fr zllige oder metrische

Profilschienen.  Rasterlochungen an den

Montagewinkeln zur Tiefenverstellung der

Profilschienen im 25 mm Raster  und zur Aufnahme von

Kabelfhrungszubehr. Montagewinkel mit

Langlochausschnitten zur Kabelfhrung. Ein Satz 482,6

mm (19")-Profilschienen am Montagewinkel verschraubt,

stufenlos tiefenverstellbar. Eine 400 mm breite

Kombischiene zur Kabelabfangung per Kabelschellen und

Kabelbindern am Wandteil befestigt. Brstenleisten

zur Kabeleinfhrung oben und unten. Vier

Befestigungsbohrungen zur direkten Wandmontage oder

zur Montage von Wandbefestigungshaltern.



Fronttr mit Stahlblechrahmen und

Einscheibensicherheitsglas. Mit

Sicherheitsschlieungen an der Fronttr, sowie

seitlich links und rechts. Boden und Deckschale der

Gehusehaube mit seitlichen Lftungsschlitzen fr die

Wrmeabfhrung durch Konvektion. Brsteneinsatz zur

Kabeleinfhrung oben und unten.



Material: Wandteil aus 2 mm Stahlblech, Gehusehaube

1 mm Stahlblech, Fronttr aus Stahlblech.



Oberflchenausfhrung: Lackierung: RAL 7035,

elektrophorese-tauchgrundiert, auen Struktur



Abmessungen (B x H x T): 600 x 895 (18 HE) x 300 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-   QB 7502153
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
