Ausschreibungstext fr Kombischiene fr Tiefe 500 mm und 600 mm


Kombischiene fr Tiefe 500 mm und 600 mm





Zur Kabelabfangung und -fhrung. An den Hammer-

kpfchen oben und unten lassen sich Kabel und

Leitungen mit Kabelbindern fixieren. Zustzlich

nimmt das C-Profil der Kombischiene Kabelschellen

mit Gegenwanne auf.



Material: Aluminium

Abmessungen (B x H x T): 396 mm x 50 mm x 15 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Kombischiene fr Tiefe 500 mm und 600 mm   QB 7502304
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
