Ausschreibungstext fr 15 HE Wandverteiler-Gehuse


15 HE Wandverteiler-Gehuse



Wandteil:

Mit vormontierten Montagewinkeln  links und rechts

zur Befestigung zlliger Profilschienen  und zur

Aufnahme von Kabelfhrungszubehr,  ein Satz 482,6 mm

(19")-Profilschienen, an Montagewinkeln  verschraubt,

stufenlos tiefenverstellbar, zweite Ebene optional.

Je eine feststehende  Hammerkopfleiste oben und unten

im  Bereich der Kabeleinfhrung.  Vier Bohrungen zur

direkten Wandmontage oder mittels  optionaler

Wandbefestigungshaltern.

Gehusehaube mit Sichttr:

Gehusehaube mit seitlichen Lftungsschlitzen in

Boden- und Deckschale zur passiven Belftung.  Oben

und unten im hinteren Bereich ffnungen zur

Kabeleinfhrung, mit Brsteneinstzen abgedeckt.

Haubenverriegelung innenliegend,  nur bei geffneter

Fronttr von vorne zugnglich. Sichttr mit

Schwenkhebel-Griffsystem Ergoform-S, mit

Sicherheitsschlieung 3524 E, austauschbar gegen

Profilhalbzylinder nach DIN 18 252.



Material: ,,Stahlblech,

Sichtscheibe: ,,ESG 3mm

Oberflche: ,,Gehuse pulverbeschichtet RAL 7035

Abmessungen: ,,B x H x T 600 x 762 x 600 mm /(15 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: 15 HE Wandverteiler-Gehuse   DK 7502446
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
