Ausschreibungstext fr Wandverteiler-Gehuse mit vertikaler 482,6 mm (19")-Ebene


Wandverteiler-Gehuse mit vertikaler 482,6 mm (19")-Ebene







Gehuse:

3 HE Wandverteiler, bestehend aus Wandteil und

Gehusehaube Wandteil: Wandmontageplatte mit

vormontierten 482,6 mm 19.-Montagewinkeln links und

rechts zur seitlichen vertikalen Aufnahme von

Einbaukomponenten. Optional aufrstbar auf 12 HE 482,6 mm (19")

frontseitig, Einbaulage der Komponenten

horizontal. Vier Bohrungen zur direkten Wandmontage

oder mittels optionaler Wandbefestigungshalter.

Gehusehaube mit Lftungsschlitzen fr passive

Belftung, seitlich links und rechts

Sicherheitsschlieung 12321 und Sichtscheibe. oben und

unten ffnungen zur Kabeleinfhrung, mit

Brsteneinstzen abgedeckt. Material:

Wandteil, Gehusehaube aus Stahlblech,

Sichtscheiben ESG 3mm

Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese-tauchgrundiert, lackiert RAL 7035

Abmessungen (B x H x T):

600 x 631 x 210 mm / (3 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler-Gehuse mit vertikaler 482,6 mm (19")-Ebene   DK 7502630
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
