Ausschreibungstext fr 6 HE IT-Wand-/Standgehuse in Flatpack-Verpackung zur


6 HE IT-Wand-/Standgehuse in Flatpack-Verpackung zur

werkzeugfreien Montage





6 HE Wand-/Standgehuse mit im 25 mm Raster

tiefenverstell-barer 482,6 mm (19")-Befestigungsebene vorne,

bestehend aus Wandteil, zwei Grundtrgern, Dach- und

Bodenblech, jeweils mit Aus-bruch zur Kabeleinfhrung,

abgedeckt mit Brstenleisten, zwei 482,6 mm (19")-Profilschienen,

zwei abschliebaren Seitenwnden und einer

abschliebaren Sichttr.

Das Gehuse wird mit Snap-Verbindungselementen

werkzeuglos aufgebaut. Durch die symmetrische

Grundkonstruktion ist ein verwechslungsfreier Aufbau

mglich. Transchlag frei whlbar. Statische

Belastbarkeit der 482,6 mm (19")-Ebene: 5 kg/HE. Seitenwnde,

Dach und Bodenrahmen mit jeweils zwei Lfterfeldern fr

eine passive Durchlftung, eine Erweiterung zur aktiven

Klimatisierung ist mit separat erhltlichen

Lftermotoren mglich, nicht bentigte Lfterfelder

knnen mit separar erhltlichen Abdeckplatten

geschlossen werden. Der Einsatz als Standgehuse ist

mit separat erhltlichen Nivellierfen mglich.

Zustzliche hintere 482,6 mm (19")-Befestigungsebene mit separat

erhltlichem Profilschienensatz mglich.



Material:

Stahlblech, Sichttr mit Scheibe aus ESG



Oberflchenausfhrung:

Pulverbeschichtet in RAL 7035



Abmessungen (B x H x T):

600 x 358 x 600 mm, 6 HE



Fabrikat: Rittal
Typ: 6 HE IT-Wand-/Standgehuse in Flatpack-Verpackung zur   DK 7507100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
