Ausschreibungstext fr 9 HE IT-Wand-/Standgehuse in Flatpack-Verpackung zur


9 HE IT-Wand-/Standgehuse in Flatpack-Verpackung zur

werkzeugfreien Montage





9 HE Wand-/Standgehuse mit im 25 mm Raster

tiefenverstellbarer 482,6 mm (19")-Befestigungsebene vorne,

bestehend aus Wandteil, zwei Grundtrgern, Dach- und

Bodenblech, jeweils mit Ausbruch zur Kabeleinfhrung,

abgedeckt mit Brstenleisten, zwei 482,6 mm (19")-Profilschienen,

zwei abschliebaren Seitenwnden und einer

abschliebaren Sichttr. Das Gehuse wird mit

Snap-Verbindungselementen werkzeuglos aufgebaut. Durch

die symmetrische Grundkonstruktion ist ein

verwechslungsfreier Aufbau mglich. Transchlag frei

whlbar. Statische Belastbarkeit der 482,6 mm (19")-Ebene: 5

kg/HE. Seitenwnde, Dach und Bodenrahmen mit jeweils

zwei Lfterfeldern fr eine passive Durchlftung, eine

Erweiterung zur aktiven Klimatisierung ist mit separat

erhltlichen Lftermotoren mglich, nicht bentigte

Lfterfelder knnen mit separar erhltlichen

Abdeckplatten geschlossen werden. Der Einsatz als

Standgehuse ist mit separat erhltlichen

Nivellierfen mglich. Zustzliche hintere 482,6 mm (19")

-Befestigungsebene mit separat erhltlichem

Profilschienensatz mglich.



Material:  Stahlblech, Sichttr mit Scheibe aus ESG



Oberflchenausfhrung:  Pulverbeschichtet in RAL 7035



Abmessungen (B x H x T):  600 x 492 x 600 mm, 9 HE



Fabrikat: Rittal
Typ: 9 HE IT-Wand-/Standgehuse in Flatpack-Verpackung zur   DK 7507110
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
