Ausschreibungstext fr 12 HE IT-Wand-/Standgehuse in Flatpack-Verpackung zur


12 HE IT-Wand-/Standgehuse in Flatpack-Verpackung zur

werkzeugfreien Montage





12 HE Wand-/Standgehuse mit im 25 mm Raster

tiefenverstellbarem 482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne, bestehend

aus Wandteil, zwei Grundtrgern, Dach- und Bodenblech,

jeweils mit Ausbruch zur Kabeleinfhrung, abgedeckt

mit Brstenleisten, zwei 482,6 mm (19")-Profilschienen, zwei

abschliebaren Seitenwnden und einer abschliebaren

Sichttr.

Das Gehuse wird mit Snap-Verbindungselementen

werkzeuglos aufgebaut. Durch die symmetrische

Grundkonstruktion ist ein verwechslungsfreier Aufbau

mglich. Transchlag frei whlbar. Statische

Belastbarkeit der 482,6  m (19")-Ebene: 5 kg/HE. Seitenwnde,

Dach und Bodenrahmen mit jeweils zwei Lfterfeldern fr

eine passive Durchlftung, eine Erweiterung zur aktiven

Klimatisierung ist mit separat erhltlichen

Lftermotoren mglich, nicht bentigte Lfterfelder

knnen mit separar erhltlichen Abdeckplatten

geschlossen werden. Der Einsatz als Standgehuse ist

mit beiliegenden Nivellierfen mglich. Zustzliche

hintere 482,6 mm (19")-Befestigungsebene mit separat erhltlichem

Profilschienensatz mglich.



Material:

Stahlblech, Sichttr mit Scheibe aus ESG



Oberflchenausfhrung:

Pulverbeschichtet in RAL 7035



Abmessungen (B x H x T):

600 x 625 x 600 mm, 12 HE



Fabrikat: Rittal
Typ: 12 HE IT-Wand-/Standgehuse in Flatpack-Verpackung zur   DK 7507120
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
