Ausschreibungstext fr Profilschienen fr 482,6 mm (19"-Komponenten)


Profilschienen fr 482,6 mm (19"-Komponenten)

12 HE





Als zweite, hintere Befestigungsebene im

Gehusesystem Rittal FlatBox. Die rckseitigen

Profilschienen sind immer in Gehusehhe

einzubauen, Teilausbau ist nicht mglich.



Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035



1 VE = 2 Stck



Fabrikat: Rittal
Typ: Profilschienen fr 482,6 mm (19"-Komponenten)   DK 7507712
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________