Ausschreibungstext fr Profilschienen fr 482,6 mm (19"-Komponenten)


Profilschienen fr 482,6 mm (19"-Komponenten)

18 HE





Als zweite, hintere Befestigungsebene im

Gehusesystem Rittal FlatBox. Die rck-

seitigen Profilschienen sind immer in

Gehusehhe einzubauen, Teilausbau ist

nicht mglich.



Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035



1 VE = 2 Stck



Fabrikat: Rittal
Typ: Profilschienen fr 482,6 mm (19"-Komponenten)   DK 7507718
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________