Ausschreibungstext fr Profilschienen fr 482,6 mm (19"-Komponenten)


Profilschienen fr 482,6 mm (19"-Komponenten)

21 HE





Als zweite, hintere Befestigungsebene im

Gehusesystem Rittal FlatBox. Die rck-

seitigen Profilschienen sind immer in Ge-

husehhe einzubauen, Teilausbau ist nicht

mglich.



Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035



1 VE = 2 Stck



Fabrikat: Rittal
Typ: Profilschienen fr 482,6 mm (19"-Komponenten)   DK 7507721
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________