Ausschreibungstext fr Profilschienen 482,6 mm (19")


Profilschienen 482,6 mm (19")



15 HE nutzbar. Das dreifach-gekantete Tragprofil ist ausgestattet mit

frontseitiger

IEC-Lochung zur Aufnahme von 482,6 mm (19")-Netzwerkkomponenten und

seitlich mit Vierkant- und Rundlochung im 25 mm DIN-Maraster.

Ausfhrung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Profilschienen 482,6 mm (19")   DK 7513035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
