Ausschreibungstext fr QuickRack 7523.033


QuickRack 7523.033



Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronik-

komponenten, in zerlegbarer 8 Punkte-Schnellmontage-

Schraubkonstruktion, 24 HE (43 SU).

Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in

Verbindung mit einem modularen Dachund Boden-

rahmen. Rahmenholme mit integrierter System-

lochung im 25 mm Raster aus 1,5 mm starkem

Stahlblech. Modularer Dach- und Bodenrahmen

aus 2 mm starkem Stahlblech. Rundum identische

Sicherheitsschlieung auch bei Einsatz von

Seitenwnden und Adaptionshauben. Nachtrglich

in der Schrankbreite mittels Adaptionshauben

erweiterbarer Rangier- und Montageraum.

Vorbereitet fr den tiefenvariablen Voll-

oder Teilausbau im 25 mm Raster mit 482,6

(19")-Komponenten. Wahlweise ist auch ein

Ausbau mit metrischen (535 mm)-Komponenten,

sowie ein Ausbau ber die komplette Rackbreite,

hhenvariabel

Fronttr: Stahlblechtr mit 130-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschlieung.

Rcktr: Stahlblechtr mit 130-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschlieung.

1 Paar 482,6 mm (19")-Profilschienen vorne, auf

Tiefenstreben montiert.

Dach- und Bodengruppe besitzen jeweils 4

Verbindungselemente zur Aufnahme der Rahmenholme.

Der komplette Rahmen wird mit 8 Schrauben

gesichert. Die in Dach- und Bodenrahmen

enthaltenen Ausbrche sind identisch und lassen

sich variabel in der Breite und in der Tiefe

mit Modulblechen verschiedener Ausfhrungen

bestcken. Zur Verfgung stehen geschlossene

Module, Module zur Kabeleinfhrung sowie

komplett bestckte, anschlufertige Lftermodule,

zur aktiven Belftung.

Abmessungen:

Breite: 800 mm

Hhe: 1200 mm

Tiefe: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: QuickRack 7523.033   DK 7523033
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
