Ausschreibungstext fr Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronikkomponenten


Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronikkomponenten



Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronikkompo-

nenten, in zerlegbarer 8 Punkte-Schnellmontage-

Schraubkonstruktion, 33 HE (59 SU).

Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus siebenfach

profilierten Rahmenholmen in Verbindung mit einem

modularen Dach-und Boden- rahmen. Rahmenholme mit

integrierter System- lochung im 25 mm Raster aus 1,5 mm

starkem Stahlblech. Modularer Dach- und Bodenrahmen aus

2 mm starkem Stahlblech. Rundum identische

Sicherheitsschlieungauch bei Einsatz von Seitenwnden

und Adaptionshauben. Nachtrglich in der Schrankbreite

mittels Adaptionshauben erweiterbarer Rangier- und

Montageraum. Vorbereitet fr den tiefenvariablen Voll-

oder Teilausbau im 25 mm Raster mit 482,6 (19")-

Komponenten. Wahlweise ist auch ein Ausbau mit

metrischen (535 mm)-Komponenten, sowie ein Ausbau ber

die komplette Rackbreite, hhenvariabel

Fronttr: Stahlblechtr mit 130-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff

mit Sicherheitsschlieung.

Rcktr: Stahlblechtr mit 130-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschlieung.

1 Paar 482,6 mm (19")-Profilschienen vorne,

auf Tiefenstreben montiert.

Dach- und Bodengruppe besitzen jeweils 4 Ver-

bindungselemente zur Aufnahme der Rahmenholme.

Der komplette Rahmen wird mit 8 Schrauben

gesichert. Die in Dach- und Bodenrahmen

enthaltenen Ausbrche sind identisch und lassen

sich variabel in der Breite und in der Tiefe

mit Modulblechen verschiedener Ausfhrungen

bestcken. Zur Verfgung stehen geschlossene

Module, Module zur Kabeleinfhrung sowie

komplett bestckte, anschlufertige Lfter-

module, zur aktiven Belftung.

Abmessungen:

Breite: 600 mm

Hhe: 1600 mm

Tiefe: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronikkomponenten   DK 7523034
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
