Ausschreibungstext fr Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronikkomponenten


Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronikkomponenten



Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronik-

komponenten, in zerlegbarer 8 Punkte-Schnell-

montage-Schraubkonstruktion, 33 HE (59 SU).

Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in

Verbindung mit einem modularen Dach- und

Bodenrahmen. Rahmenholme mit integrierter

Systemlochung im 25 mm Raster aus 1,5 mm

starkem Stahlblech. Modularer Dach- und

Bodenrahmen aus 2 mm starkem Stahlblech.

Rundum identische Sicherheitsschlieung

auch bei Einsatz von Seitenwnden und

Adaptionshauben. Nachtrglich in der

Schrankbreite mittels Adaptionshauben

erweiterbarer Rangier- und Montageraum.

Vorbereitet fr den tiefenvariablen Voll-

oder Teilausbau im 25 mm Raster mit 482,6

(19")-Komponenten. Wahlweise ist auch ein

Ausbau mit metrischen (535 mm)-Komponenten,

sowie ein Ausbau ber die komplette Rack-

breite, hhenvariabel

Fronttr: Stahlblechtr mit 130-Scharnieren

und Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheits-

schlieung.

Rcktr: Stahlblechtr mit 130-Scharnieren und Einpunkt-Ergoformgriff

mit Sicherheitsschlieung.

1 Paar 482,6 mm (19")-Profilschienen vorne, auf

Tiefenstreben montiert.

Dach- und Bodengruppe besitzen jeweils 4

Verbindungselemente zur Aufnahme der Rahmenholme.

Der komplette Rahmen wird mit 8 Schrauben

gesichert. Die in Dach- und Bodenrahmen

enthaltenen Ausbrche sind identisch und

lassen sich variabel in der Breite und in

der Tiefe mit Modulblechen verschiedener

Ausfhrungen bestcken. Zur Verfgung stehen

geschlossene Module, Module zur Kabeleinfhrung

sowie komplett bestckte, anschlufertige

Lftermodule, zur aktiven Belftung.

Abmessungen:

Breite: 800 mm

Hhe: 1600 mm

Tiefe: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronikkomponenten   DK 7523036
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
