Ausschreibungstext fr Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronikkomponenten


Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronikkomponenten



Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronik-

komponenten, in zerlegbarer 8 Punkte-Schnell-

montage-Schraubkonstruktion, 33 HE (59 SU).

Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in

Verbindung mit einem modularen Dach- und

Bodenrahmen. Rahmenholme mit integrierter

Systemlochung im 25 mm Raster aus 1,5 mm

starkem Stahlblech. Modularer Dach- und Boden-

rahmen aus 2 mm starkem Stahlblech. Rundum

identische Sicherheitsschlieung auch bei

Einsatz von Seitenwnden und Adaptionshauben.

Nachtrglich in der Schrankbreite mittels

Adaptionshauben erweiterbarer Rangier-

und Montageraum. Vorbereitet fr den tiefen-

variablen Voll- oder Teilausbau im 25 mm

Raster mit 482,6 (19")-Komponenten. Wahlweise

ist auch ein Ausbau mit metrischen (535 mm)-

Komponenten, sowie ein Ausbau ber die

komplette Rackbreite, hhenvariabel

Fronttr: Stahlblechtr mit 130 -Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschlieung.

Rcktr: Stahlblechtr mit 130 -Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschlieung.

1 Paar 482,6 mm (19")-Profilschienen vorne, auf

Tiefenstreben montiert.

Dach- und Bodengruppe besitzen jeweils 4

Verbindungselemente zur Aufnahme der Rahmenholme.

Der komplette Rahmen wird mit 8 Schrauben

gesichert. Die in Dach- und Bodenrahmen

enthaltenen Ausbrche sind identisch und lassen

sich variabel in der Breite und in der Tiefe

mit Modulblechen verschiedener Ausfhrungen

bestcken. Zur Verfgung stehen geschlossene

Module, Module zur Kabeleinfhrung sowie komplett

bestckte, anschlufertige Lftermodule, zur

aktiven Belftung.

Abmessungen:

Breite: 800 mm

Hhe: 1600 mm

Tiefe: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronikkomponenten   DK 7523037
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
