Ausschreibungstext fr Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronik-


Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronik-



komponenten

Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronik-

komponenten, in zerlegbarer 8 Punkte-Schnell-

montage-Schraubkonstruktion, 42 HE (75 SU).

Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in

Verbindung mit einem modularen Dach- und

Bodenrahmen. Rahmenholme mit integrierter

Systemlochung im 25 mm Raster aus 1,5 mm

starkem Stahlblech. Modularer Dach- und

Bodenrahmen aus 2 mm starkem Stahlblech.

Rundum identische Sicherheitsschlieung

auch bei Einsatz von Seitenwnden und

Adaptionshauben. Nachtrglich in der

Schrankbreite mittels Adaptionshauben

erweiterbarer Rangier- und Montageraum.

Vorbereitet fr den tiefenvariablen Voll-

oder Teilausbau im 25 mm Raster mit

482,6 (19")-Komponenten. Wahlweise ist

auch ein Ausbau mit metrischen (535 mm)-

Komponenten, sowie ein Ausbau ber die

komplette Rackbreite, hhenvariabel

Fronttr: Stahlblechtr mit 130-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschlieung.

Rcktr: Stahlblechtr mit 130-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschlieung.

1 Paar 482,6 mm (19")-Profilschienen vorne, auf

Tiefenstreben montiert.

Dach- und Bodengruppe besitzen jeweils 4

Verbindungselemente zur Aufnahme der Rahmen-

holme. Der komplette Rahmen wird mit 8

Schrauben gesichert. Die in Dach- und Bodenrahmen

enthaltenen Ausbrche sind identisch und lassen

sich variabel in der Breite und in der Tiefe

mit Modulblechen verschiedener Ausfhrungen

bestcken. Zur Verfgung stehen geschlossene

Module, Module zur Kabeleinfhrung sowie

komplett bestckte, anschlufertige Lftermodule,

zur aktiven Belftung.

Abmessungen:

Breite: 600 mm

Hhe:  2000 mm

Tiefe:   600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronik-   DK 7523038
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
