Ausschreibungstext fr Standgehuse fr Netzwerk- und


Standgehuse fr Netzwerk- und



Elektronikkomponenten

Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronik-

komponenten, in zerlegbarer 8 Punkte-Schnell-

montage-Schraubkonstruktion, 42 HE (75 SU).

Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in

Verbindung mit einem modularen Dach- und

Bodenrahmen. Rahmenholme mit integrierter

Systemlochung im 25 mm Raster aus 1,5 mm

starkem Stahlblech. Modularer Dach- und

Bodenrahmen aus 2 mm starkem Stahlblech.

Rundum identische Sicherheitsschlieung

auch bei Einsatz von Seitenwnden und

Adaptionshauben. Nachtrglich in der

Schrankbreite mittels Adaptionshauben

erweiterbarer Rangier- und Montageraum.

Vorbereitet fr den tiefenvariablen Voll-

oder Teilausbau im 25 mm Raster mit 482,6

(19")-Komponenten. Wahlweise ist auch ein

Ausbau mit metrischen (535 mm)-Komponenten,

sowie ein Ausbau ber die komplette Rack-

breite, hhenvariabel

Fronttr: Stahlblechtr mit 130-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschlieung.

Rcktr: Stahlblechtr mit 130-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschlieung.

1 Paar 482,6 mm (19")-Profilschienen vorne,

auf Tiefenstreben montiert.

Dach- und Bodengruppe besitzen jeweils 4

Verbindungselemente zur Aufnahme der

Rahmenholme. Der komplette Rahmen wird

mit 8 Schrauben gesichert. Die in Dach- und

Bodenrahmen enthaltenen Ausbrche sind

identisch und lassen sich variabel

in der Breite und in der Tiefe mit Modul-

blechen verschiedener Ausfhrungen bestcken.

Zur Verfgung stehen geschlossene Module,

Module zur Kabeleinfhrung sowie komplett

bestckte, anschlufertige Lftermodule,

zur aktiven Belftung.

Abmessungen:

Breite: 600 mm

Hhe:  2000 mm

Tiefe:   800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Standgehuse fr Netzwerk- und   DK 7523039
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
