Ausschreibungstext fr Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronik-


Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronik-



komponenten

Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronik-

komponenten, in zerlegbarer 8 Punkte-Schnell-

montage-Schraubkonstruktion, 42 HE (75 SU).

Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in

Verbindung mit einem modularen Dach- und

Bodenrahmen. Rahmenholme mit integrierter

Systemlochung im 25 mm Raster aus 1,5 mm

starkem Stahlblech. Modularer Dach- und

Bodenrahmen aus 2 mm starkem Stahlblech.

Rundum identische Sicherheitsschlieung auch

bei Einsatz von Seitenwnden und Adaptions-

hauben. Nachtrglich in der Schrankbreite

mittels Adaptionshauben erweiterbarer Rangier-

und Montageraum. Vorbereitet fr den tiefen-

variablen Voll- oder Teilausbau im 25 mm

Raster mit 482,6 (19")-Komponenten. Wahlweise

ist auch ein Ausbau mit metrischen (535 mm)-

Komponenten, sowie ein Ausbau ber die

komplette Rackbreite, hhenvariabel

Fronttr: Stahlblechtr mit 130-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschlieung.

Rcktr: Stahlblechtr mit 130-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschlieung.

1 Paar 482,6 mm (19")-Profilschienen vorne, auf

Tiefenstreben montiert.

Dach- und Bodengruppe besitzen jeweils 4

Verbindungselemente zur Aufnahme der Rahmenholme.

Der komplette Rahmen wird mit 8 Schrauben

gesichert. Die in Dach- und Bodenrahmen

enthaltenen Ausbrche sind identisch und

lassen sich variabel in der Breite und in

der Tiefe mit Modulblechen verschiedener

Ausfhrungen bestcken. Zur Verfgung stehen

geschlossene Module, Module zur Kabelein-

fhrung sowie komplett bestckte, anschlu-

fertige Lftermodule, zur aktiven Belftung.

Abmessungen:

Breite: 800 mm

Hhe:  2000 mm

Tiefe:   800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronik-   DK 7523041
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
