Ausschreibungstext fr Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronik-


Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronik-

komponenten



Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronik-

komponenten, in zerlegbarer 8 Punkte-Schnell-

montage-Schraubkonstruktion, 47 HE (83 SU).

Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in

Verbindung mit einem modularen Dach- und

Bodenrahmen. Rahmenholme mit integrierter

Systemlochung im 25 mm Raster aus 1,5 mm

starkem Stahlblech. Modularer Dach- und

Bodenrahmen aus 2 mm starkem Stahlblech.

Rundum identische Sicherheitsschlieung

auch bei Einsatz von Seitenwnden und

Adaptionshauben. Nachtrglich in der

Schrankbreite mittels Adaptionshauben

erweiterbarer Rangier- und Montageraum.

Fronttr: Stahlblechtr mit 130-Scharnieren

und Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheits-

schlieung.

Rcktr: Stahlblechtr mit 130-Scharnieren und Einpunkt-Ergoformgriff

mit Sicherheitsschlieung.

Vorbereitet fr den tiefenvariablen Voll- oder

Teilausbau im 25 mm Raster mit 482,6 (19")-

Komponenten. Wahlweise ist auch ein Ausbau

mit metrischen (535 mm)-Komponenten, sowie

ein Ausbau ber die komplette Rackbreite,

hhenvariabel Dach- und Bodengruppe besitzen

jeweils 4 Verbindungselemente zur Aufnahme

der Rahmenholme. Der komplette Rahmen wird

mit 8 Schrauben gesichert. Die in Dach-

und Bodenrahmen enthaltenen Ausbrche sind

identisch und lassen sich variabel in der

Breite und in der Tiefe mit Modulblechen

verschiedener Ausfhrungen bestcken. Zur

Verfgung stehen geschlossene Module, Module

zur Kabeleinfhrung sowie komplett bestckte,

anschlufertige Lftermodule, zur aktiven

Belftung. 1 Paar 482,6 mm (19")-Profil-

schienen vorne, auf Tiefenstreben montiert.



Abmessungen:

Breite: 800 mm

Hhe:  2200 mm

Tiefe:   800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronik-   DK 7523045
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
