Ausschreibungstext fr QuickRack 7523.050


QuickRack 7523.050



Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronik-

komponenten, in zerlegbarer 8 Punkte-Schnellmontage-

Schraubkonstruktion, 24 HE (43 SU).

Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend

aus siebenfach profilierten Rahmenholmen in

Verbindung mit einem modularen Dach- und

Bodenrahmen. Rahmenholme mit integrierter

Systemlochung im 25 mm Raster aus 1,5 mm

starkem Stahlblech. Modularer Dach- und Boden-

rahmen aus 2 mm starkem Stahlblech. Rundum

identische Sicherheitsschlieung auch bei

Einsatz von Seitenwnden und Adaptionshauben.

Nachtrglich in der Schrankbreite mittels

Adaptionshauben erweiterbarer Rangier-

und Montageraum.

Vorbereitet fr den tiefenvariablen Voll-

oder Teilausbau im 25 mm Raster mit 482,6

(19")-Komponenten. Wahlweise ist auch ein

Ausbau mit metrischen (535 mm)-Komponenten,

sowie ein Ausbau ber die komplette Rack-

breite, hhenvariabel

Fronttr: Stahlblechtr mit 130-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschlieung.

Rcktr: Stahlblechtr mit 130-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschlieung.

2 Paar 482,6 mm (19")-Profilschienen vorne und

hinten, auf Tiefenstreben montiert.

Dach- und Bodengruppe besitzen jeweils 4 Ver-

bindungselemente zur Aufnahme der Rahmenholme.

Der komplette Rahmen wird mit 8 Schrauben

gesichert. Die in Dach- und Bodenrahmen enthaltenen

Ausbrche sind identisch und lassen sich variabel

in der Breite und in der Tiefe mit Modulblechen

verschiedener Ausfhrungen bestcken. Zur Verfgung

stehen geschlossene Module, Module zur Kabel-

einfhrung sowie komplett bestckte, anschlufertige

Lftermodule, zur aktiven Belftung.

Abmessungen:

Breite: 600 mm

Hhe: 1200 mm

Tiefe: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: QuickRack 7523.050   DK 7523050
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
