Ausschreibungstext fr QuickRack 7523.052


QuickRack 7523.052



Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronik-

komponenten, in zerlegbarer 8 Punkte-Schnellmontage-Schraubkonstruktion,

24 HE (43 SU).

Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend

aus siebenfach profilierten Rahmenholmen

in Verbindung mit einem modularen Dach-

und Bodenrahmen. Rahmenholme mit integrierter

Systemlochung im 25 mm Raster aus 1,5 mm

starkem Stahlblech. Modularer Dach- und

Bodenrahmen aus 2 mm starkem Stahlblech.

Rundum identische Sicherheitsschlieung auch

bei Einsatz von Seitenwnden und Adaptions-

hauben. Nachtrglich in der Schrankbreite

mittels Adaptionshauben erweiterbarer Rangier-

und Montageraum. Vorbereitet fr den tiefen-

variablen Voll- oder Teilausbau im 25 mm

Raster mit 482,6 (19")-Komponenten. Wahl-

weise ist auch ein Ausbau mit metrischen

(535 mm)-Komponenten, sowie ein Ausbau ber

die komplette Rackbreite, hhenvariabel

Fronttr: Stahlblechtr mit 130-Scharnieren

und Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheits-

schlieung.

Rcktr: Stahlblechtr mit 130-Scharnieren und Einpunkt-Ergoformgriff

mit Sicherheitsschlieung.

2 Paar 482,6 mm (19")-Profilschienen vorne und

hinten, auf Tiefenstreben montiert.

Dach- und Bodengruppe besitzen jeweils 4

Verbindungselemente zur Aufnahme der Rahmen-

holme. Der komplette Rahmen wird mit 8 Schrauben

gesichert. Die in Dach- und Bodenrahmen

enthaltenen Ausbrche sind identisch und lassen

sich variabel in der Breite und in der Tiefe

mit Modulblechen verschiedener Ausfhrungen

bestcken. Zur Verfgung stehen geschlossene

Module, Module zur Kabeleinfhrung sowie

komplett bestckte, anschlufertige Lftermodule,

zur aktiven Belftung.

Abmessungen:

Breite: 800 mm

Hhe: 1200 mm

Tiefe: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: QuickRack 7523.052   DK 7523052
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
