Ausschreibungstext fr QuickRack 7523.053


QuickRack 7523.053



Standgehuse fr Netzwerk- und Elektronik-

komponenten, in zerlegbarer 8 Punkte-Schnellmontage-

Schraubkonstruktion, 24 HE (43 SU).

Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend

aus siebenfach profilierten Rahmenholmen

in Verbindung mit einem modularen Dach-

und Bodenrahmen. Rahmenholme mit integrierter

Systemlochung im 25 mm Raster aus 1,5 mm

starkem Stahlblech. Modularer Dach- und

Bodenrahmen aus 2 mm starkem Stahlblech.

Rundum identische Sicherheitsschlieung

auch bei Einsatz von Seitenwnden und

Adaptionshauben. Nachtrglich in der

Schrankbreite mittels Adaptionshauben

erweiterbarer Rangier- und Montageraum.

Vorbereitet fr den tiefenvariablen Voll-

oder Teilausbau im 25 mm Raster mit 482,6

(19")-Komponenten. Wahlweise ist auch

ein Ausbau mit metrischen (535 mm)-

Komponenten, sowie ein Ausbau ber die

komplette Rackbreite, hhenvariabel

Fronttr: Stahlblechtr mit 130-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschlieung.

Rcktr: Stahlblechtr mit 130-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschlieung.

2 Paar 482,6 mm (19")-Profilschienen vorne und

hinten, auf Tiefenstreben montiert.

Dach- und Bodengruppe besitzen jeweils 4

Verbindungselemente zur Aufnahme der Rahmenholme.

Der komplette Rahmen wird mit 8 Schrauben

gesichert. Die in Dach- und Bodenrahmen

enthaltenen Ausbrche sind identisch und

lassen sich variabel in der Breite und in

der Tiefe mit Modulblechen verschiedener

Ausfhrungen bestcken. Zur Verfgung stehen

geschlossene Module, Module zur Kabelein-

fhrung sowie komplett bestckte, anschlu-

fertige Lftermodule, zur aktiven Belftung.

Abmessungen:

Breite: 800 mm

Hhe: 1200 mm

Tiefe: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: QuickRack 7523.053   DK 7523053
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
