Ausschreibungstext fr Stand- bzw. Wandgehuse fr Netzwerk- und Elektronikkomponenten


Stand- bzw. Wandgehuse fr Netzwerk- und Elektronikkomponenten



in zerlegbarer 8

Punkte-Schnellmontage-Schraubkonstruktion, 11 HE (19

SU). Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in Verbindung

mit einem modular ausbaubaren Dach- und Bodenrahmen.

Rahmenholme mit integrierter Systemlochung im 25 mm

Raster aus 1,5 mm starkem Stahlblech. Modular

ausbaubarer Dach- und Bodenrahmen aus 2 mm starkem

Stahlblech. Rundum identische Sicherheitsschlieung

auch bei Einsatz Fronttr: Stahlblechtr mit

130-Scharnieren und Einpunkt-Ergoformgriff mit

Sicherheitsschlieung - 12321 -. Rckwand aus

Stahlblech mit Brstenleisten zur Kabeleinfhrung

oben und unten. Vorbereitet fr den tiefenvariablen

Voll- oder Teilausbau im 25 mm Raster mit 482,6 mm

(19")-Komponenten. Wahlweise ist auch ein Ausbau mit

metrischen (535 mm)-Komponenten, sowie ein Ausbau

ber die komplette Rackbreite, hhenvariabel Dach-

und Bodengruppe besitzen jeweils 4

Verbindungselemente zur Aufnahme der Rahmenholme. Der

komplette Rahmen wird mit 8 Schrauben gesichert. Die

in Dach- und Bodenrahmen enthaltenen Ausbrche sind

identisch und lassen sich variabel in der Breite und

in der Tiefe mit vorkonfektionierten Modulblechen

verschiedener Ausfhrung bestcken. Zur Verfgung

stehen geschlossene Module, Module zur

Kabeleinfhrung sowie komplett bestckte,

anschlufertige Lftermodule, zur



Material:1,5 bzw. 2 mm Stahlblech Oberflche

grundiert und pulverlackiert, Flachteile in RAL 7035,

Rahmenholme in RAL 5018. Abmessungen: Fr Schrnke

(BxHxT) 600 mm x 600 mm x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Stand- bzw. Wandgehuse fr Netzwerk- und Elektronikkomponenten   QR 7523111
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
